Code
Live Chat
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
MFA/MFB/MFC-EK/EB/LEK/LEB - Swivel castor
Bill of material
MFB 125 LEB
ORDERNO
Article-number
MFB 125 LEB
WDAB
Wheel-Ø A x width B
125x40 mm
LC
Load capacity
180 kg
PF
Preload force
90 daN
MST
Max. spring travel
25 mm
H
Overall height H
207 mm
TP
Dimension of top plate
135x110 mm
HS
Hole spacing
105x80 mm
HD
Hole-Ø
13 mm
SR
Swivel radius
94.5 mm
WB
Wheel bearing
Roller bearing
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Filiales du fabricant
Cliquez sur un pays pour voir l'adresse de la filiale